Tragschienen LFS..-Z, Vollprofil, mit zwei Laufwellen, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS120-Z

Teilenummer
LFS120-Z
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 120 H(mm) 25 L(mm) 8000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 8,3

Technischer Support