Rillenkugellager einreihig, Außen-Ø 40mm, Innen-Ø 17mm, Breite 12mm (203-XL-NPP-B)

Rillenkugellager / 2□□-NPP-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / R / kugelförmig / Innenring zum Einpassen 203-XL-NPP-B
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 203-XL-NPP-B

Marke: INA

Preis: 11.62

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

[d] Innendurchmesser: 17 mm

[D] Aussendurchmesser: 40 mm

[B] Breite: 12 mm

Dynamische Tragzahl: 9800 N

Max. zulässige Drehzahl: 22300 1/min


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

203-XL-NPP-B

Teilenummer
203-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

11.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1740129800223004750980047500,06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial / Axial RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2□□-NPP-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / R / kugelförmig / Innenring zum Einpassen, die Teilenummer ist 203-XL-NPP-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 203-XL-NPP-B.

Produktvarianten

Teilenummer
204-XL-NPP-B
205-XL-NPP-B
206-XL-NPP-B
207-XL-NPP-B
208-XL-NPP-B
209-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

15.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204714128001870066001280066000,09

13.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255215140001670078001400078000,119

14.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30621619500138001130019500113000,19

18.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35721725500117001530025500153000,27

22.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40801832500103001980032500198000,32

44.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4585193450096002040034500204000,37

Technischer Support