Pendelrollenlager 231...-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborden mit Bordscheibe (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231...-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborden mit Bordscheibe
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 440 mm / [Außendurchmesser] 720 mm / [Breite] 226 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 440 mm beträgt der Innendurchmesser und 720 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die Breite liegt bei 226 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23188-BEA-XL-MB1-C3

Teilenummer
23188-BEA-XL-MB1-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22,471.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 440 Aussen - D(mm) 720 Breite B(mm) 226
lichte Höhe Identifikator C3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarif - Gewicht(kg) 361 Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 231...-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborden mit Bordscheibe, die Teilenummer ist 23188-BEA-XL-MB1-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23188-BEA-XL-MB1-C3.

Technischer Support