Axial-Zylinderrollenlager / K812.□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar / Polyamidkäfig

Axial-Zylinderrollenlager / K812.□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar / Polyamidkäfig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 130 mm / [Außendurchmesser] 52 - 190 mm / [Breite] 7.5 - 19 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenkränze von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenkränze zwischen 30 und 130 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 190 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 7.5 und 19 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K81206-TV
K81207-TV
K81208-TV
K81209-TV-A
K81210-TV
K81211-TV-A
K81212-TV
K81213-TV
K81214-TV
K81215-TV
K81216-TV
K81218-TV
K81222-TV
K81224-TV
K81226-TV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

24.48 €

1 12 Arbeitstage 30527.50,036

28.88 €

1 17 Arbeitstage 35627.50,052

30.80 €

1 17 Arbeitstage 406890,082

36.22 €

1 7 Arbeitstage 457390,082

41.03 €

1 12 Arbeitstage 507890,097

43.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5590110,154

58.40 €

1 12 Arbeitstage 6095110,176

50.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65100110,187

69.43 €

1 17 Arbeitstage 70105110,203

59.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75110110,19

64.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80115110,23

110.35 €

1 17 Arbeitstage 90135140,424

146.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110160150,528

225.53 €

1 12 Arbeitstage 120170150,577

237.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130190190,97

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support