Axial-Zylinderrollenlager / K893□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar / Polyamidkäfig

Axial-Zylinderrollenlager / K893□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar / Polyamidkäfig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 80 mm / [Außendurchmesser] 60 - 140 mm / [Breite] 5.5 - 11 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenkränze von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenkränze zwischen 30 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 60 und 140 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 5.5 und 11 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K89306-TV
K89307-TV
K89309-TV
K89310-TV
K89311-TV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

24.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30605.50,038

32.92 €

1 17 Arbeitstage 356860,049

44.25 €

1 17 Arbeitstage 45857.50,113

45.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509580,153

55.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510590,185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support