Taconite-Dichtung NTS.., für geteilte Stehlagergehäuse SNS, Material: Stahl, FKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS34
NTS38
NTS40
NTS44
NTS48
NTS52
NTS56
NTS60
NTS64
NTS68
NTS72
NTS76
NTS80
NTS84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

111.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 184,3184,32,206

122.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204,6204,62,49

132.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 214,5214,52,623

140.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 234,4234,42,685

197.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254,4254,42,94

206.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 274,4274,43,19

275.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 294,6294,63,704

298.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3143143,65

313.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 334,4334,43,96

324.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35,4354,44,23

358.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 374,4374,44,44

374.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 394,4394,44,486

405.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 414,4414,44,93

476.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 434,4434,45,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 42 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support