Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSR15-B0-10-10-14-08
Teilenummer
|
---|
KSR15-B0-10-10-14-08 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Masse (kg) | d (mm) | D (mm) | Dicke Kettenrad C1 (mm) | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0 (mm) | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk (mm) | Fasenbreite C2 (mm) | Breite über Spannelement B1 (mm) | Außendurchmesser Spannring/Mutter d3 (mm) | Außendurchmesser Exzenterspannring d3 (mm) | Breite des Außenringes C (mm) | Teilung Verzahnung p (Inch) | Schlüsselweite W (mm) | Gewinde - Gewindestift W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 14 | 0,26 | 15 | 40 | 8,7 | 71,3 | 78 | 1,3 | 28,3 | 28,4 | 28,4 | 12 | 0,625 | 3 | M6 X 0,75 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Obere Toleranz d(mm) | 0,018 |
---|---|---|---|---|---|
Untere Toleranz d(mm) | 0 | ISO-Kette | x |
Sie befinden sich auf der Seite für Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen, die Teilenummer ist KSR15-B0-10-10-14-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSR15-B0-10-10-14-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Masse(kg)
d(mm)
D(mm)
Dicke Kettenrad C1(mm)
Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0(mm)
Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk(mm)
Fasenbreite C2(mm)
Breite über Spannelement B1(mm)
Außendurchmesser Spannring/Mutter d3(mm)
Außendurchmesser Exzenterspannring d3(mm)
Breite des Außenringes C(mm)
Teilung Verzahnung p(Inch)
Schlüsselweite W(mm)
Gewinde - Gewindestift W(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KSR15-B0-06-10-20-08 |
KSR15-B0-08-10-16-08 |
KSR15-B0-12-10-13-08 |
KSR20-B0-08-10-18-08 |
KSR20-B0-08-10-18-15 |
KSR20-B0-10-10-17-15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anz. Zähne (T) | Masse (kg) | d (mm) | D (mm) | Dicke Kettenrad C1 (mm) | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0 (mm) | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk (mm) | Fasenbreite C2 (mm) | Breite über Spannelement B1 (mm) | Außendurchmesser Spannring/Mutter d3 (mm) | Außendurchmesser Exzenterspannring d3 (mm) | Breite des Außenringes C (mm) | Teilung Verzahnung p (Inch) | Schlüsselweite W (mm) | Gewinde - Gewindestift W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,162 | 15 | 40 | 5,2 | 60,9 | 65 | 0,8 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 12 | 0,375 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 0,21 | 15 | 40 | 7 | 65,1 | 70,5 | 1,1 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 12 | 0,5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 0,4 | 15 | 40 | 10,5 | 79,6 | 87 | 1,5 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 12 | 0,75 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 0,26 | 20 | 47 | 7 | 73,1 | 78,6 | 1,1 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0,5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 0,26 | 20 | 47 | 7 | 73,1 | 78,6 | 1,1 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0,5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 0,41 | 20 | 47 | 8,7 | 86,3 | 93,1 | 1,3 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0,625 | 3 | M6 X 0,75 |