Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSR16-L0-10-10-17-09
Teilenummer
|
---|
KSR16-L0-10-10-17-09 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Masse (kg) | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Obere Toleranz d (mm) | Untere Toleranz d (mm) | Dicke Kettenrad C1 (mm) | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0 (mm) | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk (mm) | Fasenbreite C2 (mm) | Breite des Außenringes C (mm) | Teilung Verzahnung p (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 17 | 0,33 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 8,7 | 86,4 | 93,1 | 1,3 | 12 | 0,625 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | ISO-Kette | x |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen, die Teilenummer ist KSR16-L0-10-10-17-09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSR16-L0-10-10-17-09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Masse(kg)
d(mm)
D(mm)
B(mm)
Obere Toleranz d(mm)
Untere Toleranz d(mm)
Dicke Kettenrad C1(mm)
Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0(mm)
Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk(mm)
Fasenbreite C2(mm)
Breite des Außenringes C(mm)
Teilung Verzahnung p(Inch)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KSR16-L0-08-10-18-09 |
KSR16-L0-08-10-18-16 |
KSR16-L0-10-10-14-08 |
KSR16-L0-12-10-13-08 |
KSR16-L0-12-10-13-16 |
KSR16-L0-12-10-15-08 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anz. Zähne (T) | Masse (kg) | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Obere Toleranz d (mm) | Untere Toleranz d (mm) | Dicke Kettenrad C1 (mm) | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0 (mm) | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk (mm) | Fasenbreite C2 (mm) | Breite des Außenringes C (mm) | Teilung Verzahnung p (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 0,21 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 7 | 73,1 | 78,6 | 1,1 | 12 | 0,5 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 0,2 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 7 | 73,1 | 78,6 | 1,1 | 12 | 0,5 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 0,21 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 8,7 | 71,3 | 78 | 1,3 | 12 | 0,625 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 0,29 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 10,5 | 79,6 | 87 | 1,5 | 12 | 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 0,33 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 10,5 | 79,6 | 87 | 1,5 | 12 | 0,75 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,43 | 16,2 | 40 | 18,3 | 0,1 | 0 | 10,5 | 91,6 | 99,2 | 1,5 | 12 | 0,75 |