Axial-Nadellager

Axial-Nadellager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 35 mm / [Außendurchmesser] 38 - 55 mm / [Breite] 6.8 - 7.2 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Nadellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Nadellager zwischen 20 und 35 mm und den Außendurchmesser zwischen 38 und 55 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 6.8 und 7.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AXW 20
AXW 35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN

5.05 €

1 17 Arbeitstage 20386.814.07316570280388

9.90 €

1 17 Arbeitstage 35557.227.07316570388657

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie AXW Zolltarifnummer 84825000

Technischer Support