• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nadelhülse (Teilenummern)

Nadelhülse
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS, Filzstreifen / [Innendurchmesser] 3 - 60 mm / [Außendurchmesser] 6.5 - 68 mm / [Breite] 6 - 38 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadelhülsen von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadelhülsen im Bereich von 3 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 6.5 bis 68 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 38 mm konfiguriert werden. Wir bieten unsere Nadelhülsen in den folgenden Abdichtungen: Filzstreifen, 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HK 2018 RS

Teilenummer
HK 2018 RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, von Temperaturbereich in °C, bis Käfigmaterial Abdichtung GTIN/EAN

6.49 €

1 17 Arbeitstage 20261821.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316577010414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie HK Zolltarifnummer 84824000

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelhülse, die Teilenummer ist HK 2018 RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK 2018 RS.

Produktvarianten

Teilenummer
HK 0609
HK 0709
HK 0808
HK 2020
HK 2020.2RS
HK 2030
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, von Temperaturbereich in °C, bis Käfigmaterial Abdichtung GTIN/EAN

3.12 €

1 17 Arbeitstage 61092.0-140 °CStahlblech-7316571516264

3.15 €

1 17 Arbeitstage 71193.0-140 °CStahlblech-7316577010247

3.22 €

1 17 Arbeitstage 81283.0-140 °CStahlblech-7316577712486

5.24 €

1 17 Arbeitstage 20262024.0-140 °CStahlblech-7316577010421

7.16 €

1 17 Arbeitstage 20262022.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316570198621

7.28 €

1 17 Arbeitstage 20263035.0-140 °CStahlblech-7316570096507

Technischer Support