Pendelrollenlager-Explorer, zylindrisch (Teilenummern)

Pendelrollenlager-Explorer, zylindrisch
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 mm / [Außendurchmesser] 140 mm / [Breite] 33 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt bei 80 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 140 mm. Die Breite liegt bei 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22216 E/C4

Teilenummer
22216 E/C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

206.10 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 80 Aussen - D(mm) 140 Breite B(mm) 33
Gewicht(g) 2089.0 Temperaturbereich in °C, bis 200 °C Käfigmaterial Stahlblech
Lagerspiel C4 GTIN/EAN 7316576652516 Serie 222...
Zolltarifnummer 84823000

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager-Explorer, zylindrisch, die Teilenummer ist 22216 E/C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22216 E/C4.

Technischer Support