Pendelrollenlager-Explorer, Vollöl (Teilenummern)

Pendelrollenlager-Explorer, Vollöl
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 60 mm / [Außendurchmesser] 80 - 130 mm / [Breite] 23 - 31 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelrollenlager zwischen 40 und 60 mm und den Außendurchmesser zwischen 80 und 130 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21312 E/W64
22208 E/W64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN Serie

489.21 €

1 17 Arbeitstage 60130312203.07316571264233213…

245.88 €

1 17 Arbeitstage 408023520.07316570062595222...

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, von -40 °C Temperaturbereich in °C, bis 85 °C Käfigmaterial Stahl
Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support