Pendelrollenlager, Stahlkäfig, konisch (21314 EK)

Pendelrollenlager, Stahlkäfig, konisch 21314 EK

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 21314 EK

Marke: SKF

Preis: 223.83

Lieferzeit: 17 Arbeitstage


Technische Daten:

ID d: 70 mm

Aussen - D: 150 mm

Breite B: 35 mm

Gewicht: 3076.0 g

Käfigmaterial: Stahlblech


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21314 EK

Teilenummer
21314 EK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Käfigmaterial Lagerspiel Art GTIN/EAN Serie Genauigkeitsklasse

223.83 €

1 17 Arbeitstage 70150353076.0StahlblechCN-7316577663757213...PN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, bis 200 °C Zolltarifnummer 84823000

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, Stahlkäfig, konisch, die Teilenummer ist 21314 EK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21314 EK.

Produktvarianten

Teilenummer
22220 EK/C4
22240 CCK/W33
22244 CCK/W33
22314 EK/VA405
22317 EK/C4
22328 CCK/C3W33
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Käfigmaterial Lagerspiel Art GTIN/EAN Serie Genauigkeitsklasse

362.50 €

1 17 Arbeitstage 100200464853.0StahlblechC4-7316570379372222...PN

2,723.35 €

1 17 Arbeitstage 2003609841800.0StahlblechCN-7316576653193222...PN

2,931.73 €

1 17 Arbeitstage 22040010857900.0StahlblechCN-7316576653223222...PN

291.85 €

1 17 Arbeitstage 70150514215.0StahlblechC4vibrierender Bildschirm7316570498394223...PN

462.50 €

1 17 Arbeitstage 85180607139.0StahlblechC4-7316571024240223...PN

1,832.68 €

1 17 Arbeitstage 14030010234300.0StahlblechC3-7316576602344223...PN

Technischer Support