Pendelrollenlager, mit Messingkäfig, konisch (Teilenummern)

Pendelrollenlager, mit Messingkäfig, konisch
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 85 - 150 mm / [Außendurchmesser] 150 - 270 mm / [Breite] 28 - 45 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 85 bis 150 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 150 bis 270 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 28 und 45 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRV.20217 MB
SRV.20218 KMB/C3
SRV.20218 MB
SRV.20219 MB
SRV.20220 MB
SRV.20222 MB
SRV.20224 MB
SRV.20226 MB
SRV.20228 MB
SRV.20230 MB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Lagerspiel GTIN/EAN Art des Loches

626.76 €

1 17 Arbeitstage 85150282110.0-7316577265043-

729.42 €

1 17 Arbeitstage 90160302620.0C37316577265142konisch

756.85 €

1 17 Arbeitstage 90160302650.0-7316577265050-

886.83 €

1 17 Arbeitstage 95170323150.0-7316577265166-

969.94 €

1 17 Arbeitstage 100180343840.0-7316577265173-

1,222.22 €

1 17 Arbeitstage 110200385530.0-7316577265067-

1,437.30 €

1 17 Arbeitstage 125215406460.0-7316577265180-

1,689.57 €

1 17 Arbeitstage 130230407200.0-7316577265197-

1,815.68 €

1 17 Arbeitstage 140250429130.0-7316577265272-

2,350.53 €

1 17 Arbeitstage 1502704511600.0-7316577265289-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Messing Serie 202… Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support