Pendelrollenlager, mit Polyamidkäfig

Pendelrollenlager, mit Polyamidkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 80 mm / [Außendurchmesser] 47 - 140 mm / [Breite] 14 - 26 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelrollenlager zwischen 20 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 140 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 26 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRV.20204 TN9
SRV.20207 TN9
SRV.20208 TN9
SRV.20209 TN9
SRV.20210 TN9
SRV.20211 TN9
SRV.20212 TN9
SRV.20213 TN9
SRV.20214 TN9
SRV.20215 TN9
SRV.20216 TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN

219.30 €

1 17 Arbeitstage 204714116.07316577260420

257.67 €

1 17 Arbeitstage 357217288.07316577264930

272.88 €

1 17 Arbeitstage 408018370.07316577264947

269.06 €

1 17 Arbeitstage 458519440.07316577260451

311.47 €

1 17 Arbeitstage 509020485.07316577264978

360.17 €

1 17 Arbeitstage 5510021624.07316577264985

364.12 €

1 17 Arbeitstage 6011022809.07316577264992

436.13 €

1 17 Arbeitstage 65120231045.07316577260468

457.58 €

1 17 Arbeitstage 70125241126.07316577265005

481.45 €

1 17 Arbeitstage 75130251320.07316577265029

589.45 €

1 17 Arbeitstage 80140261530.07316577265036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Kunststoff Serie 202… Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support