Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9465-20070
Teilenummer
|
---|
9465-20070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge | Steigung | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Anzahl der Rippen | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1067 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5414465517051 | 120.0 | 12 Stk. | 40103100 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Keilrippenriemen, Mikro-V, die Teilenummer ist 9465-20070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9465-20070.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge
Steigung
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Anzahl der Rippen
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
9465-01404 |
9465-02904 |
9465-04605 |
9465-20074 |
9465-20076 |
9465-20078 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge | Steigung | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Anzahl der Rippen | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 356 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5414465927058 | 4.0 | 3 Stk. | 40103900 | ||
43.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 737 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5412571933949 | 7.0 | 15 Stk. | 40103100 | ||
249.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1168 | 2.34 | PJ | 3.8 | - | 858.0 | 78 Stk. | 40103100 | ||
44.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1067 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5414465517075 | 150.0 | 15 Stk. | 40103100 | ||
47.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1067 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5414465517082 | 160.0 | 16 Stk. | 40103100 | ||
53.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1067 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5414465517099 | 180.0 | 18 Stk. | 40103100 |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.