Keilrippenriemen, Mikro-V (Teilenummern)

Keilrippenriemen, Mikro-V
· Extrem ruhiger und kühler Lauf
· Sehr hohe Leistung pro Rippe
· Lange Lebensdauer dank der hohen Leistungskapazität
· Verbesserte Leistung auf Rückenspannrollen
· Kleineres Antriebspaket
· Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen
· Statisch leitfähig (ISO 1813) und erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX (außer beim PK-Profil)
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +60°C (PJ, PL, PM)
· -50°C bis +120°C (PK) (EPDM-Mischung)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9465-20088

Teilenummer
9465-20088
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperaturbereich (max.)
(°C)
Länge Steigung Profil Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Anzahl der Rippen Zolltarifnummer

17.89 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551714360.06 Stk.40103100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Werkstoff Mischung aus Elastomer

Sie befinden sich auf der Seite für Keilrippenriemen, Mikro-V, die Teilenummer ist 9465-20088.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9465-20088.

Produktvarianten

Teilenummer
9465-01404
9465-02904
9465-04605
9465-20090
9465-20092
9465-20094
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Temperaturbereich (max.)
(°C)
Länge Steigung Profil Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Anzahl der Rippen Zolltarifnummer

6.23 €

1 12 Arbeitstage 603562.34PJ3.554144659270584.03 Stk.40103900

43.62 €

1 12 Arbeitstage 607372.34PJ3.554125719339497.015 Stk.40103100

249.00 €

1 12 Arbeitstage 6011682.34PJ3.8-858.078 Stk.40103100

20.83 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551715070.07 Stk.40103100

23.80 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551716780.08 Stk.40103100

26.81 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551717490.09 Stk.40103100

Technischer Support