Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
-9467
Teilenummer
|
---|
-9467 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge | Steigung | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Anzahl der Rippen | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 1081.0 | 47 Stk. | 40103900 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
GTIN/EAN
Ausführung
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge
Steigung
Profil
Höhe(mm)
Gewicht(g)
Anzahl der Rippen
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.