Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KR 16 X
Teilenummer
|
---|
KR 16 X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Abdichtung | Art | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Gewindegröße | Mantelfläche, Außenring | Serie | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.61 € | 1 | auf Anfrage | 160 | 280 | 21.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316577104977 | M6 | zylindrisch | KR | 84824000 |
Loading...
Temperaturbereich in °C, von | -30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR, KRV, NUKR, NUKRE, PWKR, PWKRE / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist KR 16 X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KR 16 X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Dichtungsmaterial
GTIN/EAN
Gewindegröße
Mantelfläche, Außenring
Serie
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KR 16 |
KR 16 PPA |
KR 19 |
KR 19 PPA |
KR 22 B |
KR 22 XB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Abdichtung | Art | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Gewindegröße | Mantelfläche, Außenring | Serie | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 280 | 22.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316577011367 | M6 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
30.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 280 | 21.0 | 100 | Stahl | Axialgleitscheibe | - | Kunststoff | 7316571594422 | M6 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
34.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 320 | 34.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316577011374 | M8 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
31.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 320 | 34.0 | 100 | Stahl | Axialgleitscheibe | - | Kunststoff | 7316571594491 | M8 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
36.03 € | 1 | auf Anfrage | 220 | 360 | 53.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316571594590 | M10x1 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
39.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 220 | 360 | 53.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316571599571 | M10x1 | zylindrisch | KR | 84824000 |