Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KRE 62 PPA
Teilenummer
|
---|
KRE 62 PPA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Abdichtung | Art | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Gewindegröße | Mantelfläche, Außenring | Serie | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 620 | 800 | 892.0 | 100 | Stahl | Axialgleitscheibe | Exzenterring | Kunststoff | 7316571620671 | M24x1,5 | gekrönt | KRE | 84824000 |
Loading...
Temperaturbereich in °C, von | -30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR, KRV, NUKR, NUKRE, PWKR, PWKRE / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist KRE 62 PPA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KRE 62 PPA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Art
Dichtungsmaterial
GTIN/EAN
Gewindegröße
Mantelfläche, Außenring
Serie
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KR 19 |
KR 19 PPA |
KR 22 B |
KRV 19 |
KRV 26 PPXA |
KRV 30 B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Abdichtung | Art | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Gewindegröße | Mantelfläche, Außenring | Serie | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 320 | 34.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316577011374 | M8 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
31.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 320 | 34.0 | 100 | Stahl | Axialgleitscheibe | - | Kunststoff | 7316571594491 | M8 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
36.03 € | 1 | auf Anfrage | 220 | 360 | 53.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | - | ohne Siegel | 7316571594590 | M10x1 | gekrönt | KR | 84824000 | ||
34.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 320 | 32.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | Loch | ohne Siegel | 7316570203561 | M8 | gekrönt | KRV | 84824000 | ||
45.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 260 | 360 | 61.0 | 100 | Stahl | Axialgleitscheibe | Innensechskant | Kunststoff | 7316571594347 | M10x1 | zylindrisch | KRV | 84824000 | ||
46.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 400 | 89.0 | 140 | Stahl | Spaltdichtung | Innensechskant | ohne Siegel | 7316571590585 | M12x1,5 | gekrönt | KRV | 84824000 |