Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NATR 30 PPXA
Teilenummer
|
---|
NATR 30 PPXA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, von | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Abdichtung | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Mantelfläche, Außenring | Serie | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 620 | 290 | 30 | 459.0 | -30 | 100 | Stahlblech | Axialgleitscheibe | Kunststoff | 7316571594392 | zylindrisch | NATR | 84824000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Innenring / NATR, NATV, NUTR / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist NATR 30 PPXA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NATR 30 PPXA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, von
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Dichtungsmaterial
GTIN/EAN
Mantelfläche, Außenring
Serie
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NATR 12 X |
NATR 15 |
NATR 17 |
NATR 40 PPXA |
NATR 5 |
NATR 50 PPA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, von | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Abdichtung | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Mantelfläche, Außenring | Serie | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | Stahlblech | Spaltdichtung | ohne Siegel | 7316570149012 | zylindrisch | NATR | 84824000 | ||
39.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 350 | 190 | 15 | 98.0 | -30 | 140 | Stahlblech | Spaltdichtung | ohne Siegel | 7316577104953 | gekrönt | NATR | 84824000 | ||
43.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 400 | 210 | 17 | 144.0 | -30 | 140 | Stahlblech | Spaltdichtung | ohne Siegel | 7316577105042 | gekrönt | NATR | 84824000 | ||
130.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 800 | 320 | 40 | 805.0 | -30 | 100 | Stahlblech | Axialgleitscheibe | Kunststoff | 7316571623719 | zylindrisch | NATR | 84824000 | ||
19.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 160 | 120 | 5 | 14.0 | -30 | 140 | Stahlblech | Spaltdichtung | ohne Siegel | 7316577104311 | gekrönt | NATR | 84824000 | ||
140.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 900 | 320 | 50 | 960.0 | -30 | 100 | Stahlblech | Axialgleitscheibe | Kunststoff | 7316571620626 | gekrönt | NATR | 84824000 |