Wellendichtring, FKM, DIN 3780

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

67056887

Teilenummer
67056887
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

556.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 480 Außendurchmesser(mm) 520 Breite(mm) 20
Material FKM Gewicht(g) 436.8 Serie A
Zolltarifnummer 84879090

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring, FKM, DIN 3780, die Teilenummer ist 67056887.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 67056887.

Technischer Support