Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7006 CEGA/HCP4A
Teilenummer
|
---|
7006 CEGA/HCP4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 13 | Stahl | 117.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571545462 | - | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□ / einreihig / Kontaktwinkel wählbar, die Teilenummer ist 7006 CEGA/HCP4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7006 CEGA/HCP4A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Dichtungsmaterial
Gewindegröße
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
7007 ACDGB/P4A |
7007 CD/P4A |
7008 ACD/P4ADT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
167.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 62 | 14 | Stahl | 151.0 | - | - | 25 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570208337 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
163.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 62 | 14 | Stahl | 151.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570644579 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
451.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 68 | 30 | Stahl | 376.0 | - | - | 25 | - | leicht | Zweier-Satz | - | Tandem-Aufbau | - | - | 70... | P4A | 84821090 |