Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
71905 ACD/P4ADBC
Teilenummer
|
---|
71905 ACD/P4ADBC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 42 | 18 | Stahl | 86.0 | - | - | 25 | - | Mitte | Zweier-Satz | - | O-Setup | 7316570907179 | - | 719… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□ / einreihig / Kontaktwinkel wählbar, die Teilenummer ist 71905 ACD/P4ADBC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71905 ACD/P4ADBC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Dichtungsmaterial
Gewindegröße
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
71905 ACDGB/P4A |
71905 CD/P4ADBC |
71906 ACDGB/P4A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
156.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 42 | 9 | Stahl | 43.0 | - | - | 25 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570290912 | - | 719… | P4A | 84821090 | ||
305.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 42 | 18 | Stahl | 86.0 | - | - | 15 | - | Mitte | Zweier-Satz | - | O-Setup | 7316570133943 | - | 719… | P4A | 84821090 | ||
154.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 47 | 9 | Stahl | 49.0 | - | - | 25 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570086119 | - | 719… | P4A | 84821090 |