Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7212 ACDGB/P4A
Teilenummer
|
---|
7212 ACDGB/P4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | Stahl | 785.0 | - | - | 25 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570055856 | - | 72… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□ / einreihig / Kontaktwinkel wählbar, die Teilenummer ist 7212 ACDGB/P4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7212 ACDGB/P4A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Dichtungsmaterial
Gewindegröße
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
7213 CDGB/P4A |
7214 ACDGB/P4A |
7215 CDGA/P4A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
149.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
154.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
468.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 120 | 23 | Stahl | 977.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570579352 | - | 72… | P4A | 84821090 | ||
524.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | Stahl | 1070.0 | - | - | 25 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570126037 | - | 72… | P4A | 84821090 | ||
531.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | Stahl | 1170.0 | - | - | 15 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570538250 | - | 72… | P4A | 84821090 |