Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S7012 CDGA/P4A
Teilenummer
|
---|
S7012 CDGA/P4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 95 | 18 | Stahl | 402.0 | 110,000 °C | Kunststoff | 15 | Spaltdichtung | extra leicht | Einzellager | NBR, stahlblechverstärkt | Universal- | 7316571891859 | - | S70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□ / einreihig / Kontaktwinkel wählbar, die Teilenummer ist S7012 CDGA/P4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S7012 CDGA/P4A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Kontaktwinkel
Abdichtung
Vorspannung
Art
Dichtungsmaterial
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
S7013 CEGB/P4A |
S7016 CDGA/P4A |
S71905 ACDGA/P4A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
500.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 100 | 18 | Stahl | 420.0 | 110,000 °C | Kunststoff | 15 | Spaltdichtung | Mitte | Einzellager | NBR, stahlblechverstärkt | Universal- | 7316575994419 | - | S70… | P4A | 84821090 | ||
552.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 125 | 22 | Stahl | 862.0 | 110,000 °C | Kunststoff | 15 | Spaltdichtung | extra leicht | Einzellager | NBR, stahlblechverstärkt | Universal- | 7316571884431 | - | S 70.. | P4A | 84821090 | ||
199.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 42 | 9 | Stahl | 40.0 | 110,000 °C | Kunststoff | 25 | Spaltdichtung | extra leicht | Einzellager | NBR, stahlblechverstärkt | Universal- | 7316572348260 | - | S719… | P4A | 84821090 |