Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
71920 ACDGA/HCP4A
Teilenummer
|
---|
71920 ACDGA/HCP4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,190.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 140 | 20 | Stahl | 659.0 | - | - | 25 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | - | - | 719… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□ / einreihig / Kontaktwinkel wählbar, die Teilenummer ist 71920 ACDGA/HCP4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71920 ACDGA/HCP4A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Abdichtung
Dichtungsmaterial
GTIN/EAN
Gewindegröße
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
71920 ACDGA/P4A |
71920 CDGB/P4A |
71926 ACDGB/P4A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Kontaktwinkel | Abdichtung | Vorspannung | Art | Dichtungsmaterial | Konfiguration | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | Stahl | 78.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
613.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 140 | 20 | Stahl | 787.0 | - | - | 25 | - | extra leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570889130 | - | 719… | P4A | 84821090 | ||
671.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 140 | 20 | Stahl | 787.0 | - | - | 15 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316571100197 | - | 719… | P4A | 84821090 | ||
1,098.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 180 | 24 | Stahl | 1530.0 | - | - | 25 | - | leicht | Einzellager | - | Universal- | 7316570402117 | - | 719.. | P4A | 84821090 |