Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7207 CD/P4ADBA
Teilenummer
|
---|
7207 CD/P4ADBA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Kontaktwinkel | Vorspannung | Art | Konfiguration | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 72 | 34 | Stahl | 564.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570620009 | 72… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□, 72□□□ / Zweier-Satz / Kontaktwinkel 15°,25°, die Teilenummer ist 7207 CD/P4ADBA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7207 CD/P4ADBA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBB |
7208 CD/P4ADBA |
7209 CD/P4ADBA |
7210 ACD/P4ADFB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Kontaktwinkel | Vorspannung | Art | Konfiguration | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 24 | Stahl | 155.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570328837 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | Stahl | 219.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570358940 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | Stahl | 219.0 | 15 | leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570196047 | 70… | P4A | 84821090 | ||
536.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 80 | 36 | Stahl | 718.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570070910 | 72… | P4A | 84821090 | ||
578.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 85 | 38 | Stahl | 814.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570341904 | 72… | P4A | 84821090 | ||
618.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 90 | 40 | Stahl | 920.0 | 25 | leicht | Zweier-Satz | X-Setup | 7316570335019 | 72… | P4A | 84821090 |