Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7006 CD/P4ADBB
Teilenummer
|
---|
7006 CD/P4ADBB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Kontaktwinkel | Vorspannung | Art | Konfiguration | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | Stahl | 219.0 | 15 | leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570196047 | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□, 72□□□ / Zweier-Satz / Kontaktwinkel 15°,25°, die Teilenummer ist 7006 CD/P4ADBB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7006 CD/P4ADBB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7004 CD/P4ADBA |
7005 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBA |
7007 ACD/P4ADGB |
7007 CD/P4ADBA |
7008 ACD/P4ADBA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Kontaktwinkel | Vorspannung | Art | Konfiguration | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 42 | 24 | Stahl | 134.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570904734 | 70… | P4A | 84821090 | ||
301.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 24 | Stahl | 155.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570328837 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | Stahl | 219.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570358940 | 70… | P4A | 84821090 | ||
355.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 62 | 28 | Stahl | 314.0 | 25 | leicht | Zweier-Satz | Universal- | 7316577087379 | 70… | P4A | 84821090 | ||
346.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 62 | 28 | Stahl | 302.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570069211 | 70… | P4A | 84821090 | ||
433.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 68 | 30 | Stahl | 378.0 | 25 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570450026 | 70… | P4A | 84821090 |