Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7022 CD/P4ADBA
Teilenummer
|
---|
7022 CD/P4ADBA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Kontaktwinkel | Vorspannung | Art | Konfiguration | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,596.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 170 | 56 | Stahl | 3860.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570746402 | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□□, 71□□□, 72□□□ / Zweier-Satz / Kontaktwinkel 15°,25°, die Teilenummer ist 7022 CD/P4ADBA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7022 CD/P4ADBA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Kontaktwinkel
Vorspannung
Art
Konfiguration
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBB |
708 CD/P4ADBA |
71901 ACE/PA9ADGB |
71905 CD/P4ADGB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Kontaktwinkel | Vorspannung | Art | Konfiguration | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 24 | Stahl | 155.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570328837 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | Stahl | 219.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570358940 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | Stahl | 219.0 | 15 | leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570196047 | 70… | P4A | 84821090 | ||
329.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 22 | 14 | Stahl | 24.0 | 15 | extra leicht | Zweier-Satz | O-Setup | 7316570520293 | 70… | P4A | 84821010 | ||
680.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 24 | 6 | - | 10.0 | - | - | - | - | - | 719… | - | 84821010 | ||
312.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 42 | 18 | Stahl | 86.0 | 15 | leicht | Zweier-Satz | Universal- | 7316577294326 | 719… | P4A | 84821090 |