Axial-Kegelrollenlager, Drehkranzlager / RKS.23 0411

Axial-Kegelrollenlager, Drehkranzlager / RKS.23 0411
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 304 - 834 mm / [Außendurchmesser] 1.048 - 948 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Axial-Kegelrollenlager im Bereich von 304 bis 834 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 1.048 bis 948 mm anzupassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RKS.23 0411

Teilenummer
RKS.23 0411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,287.85 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 304 [D] Aussendurchmesser(mm) 518 Gewicht(g) 23000.0
GTIN/EAN 7316571683782 Serie RKS.23 Höhe in mm 56,0000 mm
Zolltarifnummer 84834090

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Kegelrollenlager, Drehkranzlager / RKS.23 0411, die Teilenummer ist RKS.23 0411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RKS.23 0411.

Technischer Support