Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YAR 207-2LPW/SS
Teilenummer
|
---|
YAR 207-2LPW/SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, von | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Spannlager montieren | Abdichtung | Art | Dichtungsmaterial | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 72 | 19 | Rostfreier Stahl | 442.0 | -45,000 °C | 150,000 °C | Kunststoff | Gewindestifte | 2LPW | nachschmierbar | FDA-Gummi/rostfreier Stahl | 19 | - | YAR…-2LPW | 84821090 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAR2□□, YAT2□□, YEL2□□, VL065 Serie / Stahl, rostfreier Stahl / 2RF / Stellschraubenhülse, die Teilenummer ist YAR 207-2LPW/SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR 207-2LPW/SS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
GTIN/EAN
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, von
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Spannlager montieren
Abdichtung
Art
Dichtungsmaterial
Breite2 in mm
Serie
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 204-2LPW/SS |
YAR 206-2RF/VE495 |
YAR 211-2RF |
YAR 213-2RF |
YAT 206/VP076 |
YEL 206-2DW/AG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, von | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Spannlager montieren | Abdichtung | Art | Dichtungsmaterial | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 47 | 31 | Rostfreier Stahl | 150.0 | -45,000 °C | 150,000 °C | Kunststoff | Gewindestifte | 2LPW | nachschmierbar | FDA-Gummi/rostfreier Stahl | 14 | - | YAR…-2LPW | 84821090 | ||
61.35 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 62 | 38.1 | Stahl | 301.0 | -30,000 °C | 120,000 °C | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Gewindestifte | 2RF | nachschmierbar | NBR | 18 | 7316572480151 | YAR.. | 84821090 | ||
57.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 100 | 55.6 | Stahl | 1025.0 | -30,000 °C | 120,000 °C | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Gewindestifte | 2RF | nachschmierbar | NBR | 25 | 7316571116426 | YAR… | 84821090 | ||
86.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 120 | 68.3 | Stahl | 1760.0 | -30,000 °C | 120,000 °C | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Gewindestifte | 2RF | nachschmierbar | NBR | 27 | 7316570308006 | YAR.. | 84821090 | ||
34.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 62 | 30.2 | Stahl | 230.0 | -30,000 °C | 120,000 °C | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Gewindestifte | beidseitig | nachschmierbar | NBR | 18 | 7316570487855 | YAT… | 84821090 | ||
34.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 363.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316574565764 | - | 84821010 |