Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 127 | 40 | 27.4 | 114.0 | Gewindestifte | 2F | 12 | 7316577744623 | YAR… | ||
29.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15.875 | 40 | 27.4 | 100.0 | Gewindestifte | 2F | 12 | 7316577754523 | YAR… | ||
25.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22.225 | 52 | 34.1 | 218.0 | Gewindestifte | 2F | 15 | 7316577754547 | YAR… | ||
26.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 23.812 | 52 | 34.1 | 204.0 | Gewindestifte | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
29.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 34.1 | 185.0 | Gewindestifte | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
31.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 28.575 | 62 | 38.1 | 318.0 | Gewindestifte | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
31.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30.163 | 62 | 38.1 | 294.0 | Gewindestifte | 2F | 18 | 7316577746283 | YAR… | ||
39.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.7 | 72 | 42.9 | 498.0 | Gewindestifte | 2RF | 19 | 7316571069968 | YAR… | ||
43.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 33.338 | 72 | 42.9 | 463.0 | Gewindestifte | 2F | 19 | 7316577754585 | YAR… | ||
38.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.925 | 72 | 42.9 | 442.0 | Gewindestifte | 2F | 19 | 7316576616990 | YAR… | ||
51.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | 80 | 49.2 | 638.0 | Gewindestifte | 2RF | 21 | 7316570966282 | YAR… | ||
51.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44.45 | 85 | 49.2 | 673.0 | Gewindestifte | 2F | 22 | 7316577758248 | YAR… | ||
57.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44.45 | 85 | 49.2 | 682.0 | Gewindestifte | 2RF | 22 | 7316570224139 | YAR… | ||
58.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 49.213 | 90 | 51.5 | 812.0 | Gewindestifte | 2F | 22 | 7316577754660 | YAR… | ||
69.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55.563 | 100 | 55.6 | 995.0 | Gewindestifte | 2F | 25 | 7316577039187 | YAR… | ||
85.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 57.15 | 110 | 65.1 | 1520.0 | Gewindestifte | 2F | 24 | 7316577754691 | YAR… | ||
91.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 61.913 | 110 | 65.1 | 1297.0 | Gewindestifte | 2F | 26 | 7316577758255 | YAR… | ||
161.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 74.613 | 130 | 73.1 | 2117.0 | Gewindestifte | 2F | 29 | 7316577300898 | YAR… | ||
190.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 76.2 | 140 | 77.87 | 2723.0 | Gewindestifte | 2F | 30 | 7316571257600 | YAR… | ||
19.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15.875 | 40 | 22.1 | 85.0 | Gewindestifte | beidseitig | 12 | 7316571504544 | YAT… | ||
21.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 27.2 | 157.0 | Gewindestifte | beidseitig | 15 | 7316571504582 | YAT… | ||
31.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 19.05 | 47 | 43.7 | 206.0 | Klemmring | 2F | 14 | 7316577758217 | YEL… | ||
34.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 44.4 | 230.0 | Klemmring | 2F | 15 | 7316576616808 | YEL… | ||
41.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | 62 | 48.4 | 330.0 | Klemmring | 2F | 18 | 7316577029768 | YEL… | ||
50.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | 72 | 51.1 | 596.0 | Klemmring | 2F | 19 | 7316576617010 | YEL… | ||
50.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.95 | 72 | 51.1 | 550.0 | Klemmring | 2F | 19 | 7316576617027 | YEL… | ||
58.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | 80 | 56.3 | 730.0 | Klemmring | 2F | 21 | 7316576617133 | YEL… | ||
69.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44.45 | 85 | 56.3 | 788.0 | Klemmring | 2F | 22 | 7316577754752 | YEL… | ||
75.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 49.213 | 90 | 62.7 | 983.0 | Klemmring | 2F | 22 | 7316577752819 | YEL… | ||
96.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | 100 | 71.4 | 1250.0 | Klemmring | 2F | 25 | 7316577754769 | YEL… | ||
96.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55.562 | 100 | 71.4 | 1237.0 | Klemmring | 2F | 25 | 7316577754776 | YEL… | ||
24.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15.875 | 40 | 28.6 | 110.0 | Klemmring | beidseitig | 12 | 7316576616662 | YET… | ||
29.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22.225 | 52 | 31 | 213.0 | Klemmring | beidseitig | 15 | 7316576616815 | YET… | ||
34.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30.162 | 62 | 35.7 | 300.0 | Klemmring | beidseitig | 18 | 7316576616938 | YET… | ||
34.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | 72 | 38.9 | 495.0 | Klemmring | beidseitig | 19 | 7316576617041 | YET… | ||
41.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.925 | 72 | 38.9 | 470.0 | Klemmring | beidseitig | 19 | 7316576617089 | YET… | ||
41.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 36.512 | 72 | 38.9 | 427.0 | Klemmring | beidseitig | 19 | 7316576617102 | YET… | ||
65.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 49.213 | 90 | 43.7 | 730.0 | Klemmring | beidseitig | 22 | 7316576617300 | YET… | ||
79.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | 120 | 67.5 | 1148.0 | Klemmring | beidseitig | 31 | 7316576617379 | YET… |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C |
---|---|---|---|---|---|
Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | NBR |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Spannlager montieren
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften