Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YAR 203-010-2F
Teilenummer
|
---|
YAR 203-010-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15.875 | 40 | 27.4 | 100.0 | Gewindestifte | 2F | 12 | 7316577754523 | YAR… |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C |
---|---|---|---|---|---|
Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | NBR |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YET, YEL, YAT, YAR □□□-□□□-2□ / Stellschraubenhülse / zöllig / Stahl, die Teilenummer ist YAR 203-010-2F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR 203-010-2F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Spannlager montieren
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 203-008-2F |
YAR 205-014-2F |
YAR 205-015-2F |
YAR 205-100-2RF |
YAR 206-102-2F |
YAR 206-103-2F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 127 | 40 | 27.4 | 114.0 | Gewindestifte | 2F | 12 | 7316577744623 | YAR… | ||
23.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22.225 | 52 | 34.1 | 218.0 | Gewindestifte | 2F | 15 | 7316577754547 | YAR… | ||
23.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 23.812 | 52 | 34.1 | 204.0 | Gewindestifte | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
26.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 34.1 | 185.0 | Gewindestifte | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 28.575 | 62 | 38.1 | 318.0 | Gewindestifte | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30.163 | 62 | 38.1 | 294.0 | Gewindestifte | 2F | 18 | 7316577746283 | YAR… |