Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YET 207-106
Teilenummer
|
---|
YET 207-106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.925 | 72 | 38.9 | 470.0 | Klemmring | beidseitig | 19 | 7316576617089 | YET… |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C |
---|---|---|---|---|---|
Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | NBR |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YET, YEL, YAT, YAR □□□-□□□-2□ / Stellschraubenhülse / zöllig / Stahl, die Teilenummer ist YET 207-106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YET 207-106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Spannlager montieren
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 205-015-2F |
YAR 205-100-2RF |
YAR 206-102-2F |
YET 207-107 |
YET 210-115 |
YET 211-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 23.812 | 52 | 34.1 | 204.0 | Gewindestifte | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
26.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 34.1 | 185.0 | Gewindestifte | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 28.575 | 62 | 38.1 | 318.0 | Gewindestifte | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
38.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 36.512 | 72 | 38.9 | 427.0 | Klemmring | beidseitig | 19 | 7316576617102 | YET… | ||
59.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 49.213 | 90 | 43.7 | 730.0 | Klemmring | beidseitig | 22 | 7316576617300 | YET… | ||
72.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | 120 | 67.5 | 1148.0 | Klemmring | beidseitig | 31 | 7316576617379 | YET… |