Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YEL 211-200-2F
Teilenummer
|
---|
YEL 211-200-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | 100 | 71.4 | 1250.0 | Klemmring | 2F | 25 | 7316577754769 | YEL… |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C |
---|---|---|---|---|---|
Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | NBR |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YET, YEL, YAT, YAR □□□-□□□-2□ / Stellschraubenhülse / zöllig / Stahl, die Teilenummer ist YEL 211-200-2F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YEL 211-200-2F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Spannlager montieren
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 205-015-2F |
YAR 205-100-2RF |
YAR 206-102-2F |
YEL 211-203-2F |
YET 203-010 |
YET 205-014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Spannlager montieren | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 23.812 | 52 | 34.1 | 204.0 | Gewindestifte | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
26.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 34.1 | 185.0 | Gewindestifte | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 28.575 | 62 | 38.1 | 318.0 | Gewindestifte | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
86.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55.562 | 100 | 71.4 | 1237.0 | Klemmring | 2F | 25 | 7316577754776 | YEL… | ||
22.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15.875 | 40 | 28.6 | 110.0 | Klemmring | beidseitig | 12 | 7316576616662 | YET… | ||
26.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22.225 | 52 | 31 | 213.0 | Klemmring | beidseitig | 15 | 7316576616815 | YET… |