Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YEL 204-2RF/VL065
[d] Innendurchmesser(mm) | 20 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 47 | [B] Breite(mm) | 43.7 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Ringe | Stahl | Gewicht(g) | 198.0 | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C |
Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C | Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Spannlager montieren | Klemmring |
Abdichtung | 2RF | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | NBR |
Breite2 in mm | 14 | GTIN/EAN | 7316570432534 | Serie | YEL… |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YEL 204-2RF/VL065 / verzinkt / 2RF / verzinkte Stellschraubenhülse, die Teilenummer ist YEL 204-2RF/VL065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YEL 204-2RF/VL065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften