Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GEM 20 ES-2RS
Teilenummer
|
---|
GEM 20 ES-2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Lagerspiel | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | - | - | -30~130 | 35 | 24 | 65 | CN | 2RS | - | mit breitem Innenring | 12 | 7316577105172 | - | GEM…ES | Stahl/Stahl |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager, die Teilenummer ist GEM 20 ES-2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GEM 20 ES-2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Maßreihe
Gewindegröße
Ausführung
ID d(mm)
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Lagerspiel
Abdichtung
Art
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GAC 60 F |
GAC 70 F |
GE 10 C |
GEM 25 ES-2RS |
GEM 30 ES-2RS |
GEM 35 ES-2RS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Lagerspiel | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | - | - | -40~75 | 95 | 23 | 672.0 | - | ohne | - | - | 21 | 7316577003065 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
248.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | - | - | -40~75 | 110 | 25 | 1005.0 | - | ohne | - | - | 23 | 7316577106681 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
14.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | -50~150 | 19 | 9 | 10 | - | ohne | - | - | 6 | 7316576609176 | - | GE…C | Stahl/PTFE-Sinterbronze | ||
42.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | - | - | -30~130 | 42 | 29 | 117.0 | CN | 2RS | - | mit breitem Innenring | 16 | 7316577105318 | - | GEM…ES | Stahl/Stahl | ||
44.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | - | - | -30~130 | 47 | 30 | 150 | CN | 2RS | - | mit breitem Innenring | 18 | 7316577003324 | - | GEM…ES | Stahl/Stahl | ||
52.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | - | - | -30~130 | 55 | 35 | 231.0 | CN | 2RS | - | mit breitem Innenring | 20 | 7316577003348 | - | GEM…ES | Stahl/Stahl |