Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GX 25 F
Teilenummer
|
---|
GX 25 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Lagerspiel | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | - | - | -40~75 | 62 | 22.5 | 372.0 | - | ohne | - | - | 16.7 | 7316577002396 | - | GX…F | Stahl/PTFE-FRP |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager, die Teilenummer ist GX 25 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GX 25 F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Lagerspiel
Maßreihe
Art
Gewindegröße
Ausführung
ID d(mm)
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GAC 60 F |
GAC 70 F |
GE 10 C |
GX 40 F |
GX 50 F |
GX 70 F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Lagerspiel | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | - | - | -40~75 | 95 | 23 | 672.0 | - | ohne | - | - | 21 | 7316577003065 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
248.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | - | - | -40~75 | 110 | 25 | 1005.0 | - | ohne | - | - | 23 | 7316577106681 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
14.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | -50~150 | 19 | 9 | 10 | - | ohne | - | - | 6 | 7316576609176 | - | GE…C | Stahl/PTFE-Sinterbronze | ||
253.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | - | - | -40~75 | 105 | 32 | 1550.0 | - | ohne | - | - | 21.5 | 7316577002419 | - | GX…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
434.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | - | - | -40~75 | 130 | 42.5 | 3200.0 | - | ohne | - | - | 30.5 | 7316577027139 | - | GX…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
757.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | - | - | -40~75 | 160 | 42 | 5400.0 | - | ohne | - | - | 36.5 | 7316577002440 | - | GX…F | Stahl/PTFE-FRP |