Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA 30 ES-2RS
Teilenummer
|
---|
SA 30 ES-2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Lagerspiel | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~130 | 73 | 22 | 894.0 | - | 2RS | E/EH | - | 19 | 7316577002662 | M30x2 | SA…E | Stahl/Stahl |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager, die Teilenummer ist SA 30 ES-2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA 30 ES-2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lagerspiel
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Abdichtung
Maßreihe
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
365442 |
GAC 100 F |
GAC 50 F |
GAC 60 F |
GAC 70 F |
GE 10 C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Lagerspiel | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 19.05 | - | - | - | 39 | 25 | 138.0 | - | - | - | - | - | 7316571094526 | - | 365… | - | ||
581.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | - | - | -40~75 | 150 | 32 | 2153.0 | - | ohne | - | - | 31 | 7316577107015 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
115.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | - | - | -40~75 | 80 | 20 | 420.0 | - | ohne | - | - | 19 | 7316577003058 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
157.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | - | - | -40~75 | 95 | 23 | 672.0 | - | ohne | - | - | 21 | 7316577003065 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
248.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | - | - | -40~75 | 110 | 25 | 1005.0 | - | ohne | - | - | 23 | 7316577106681 | - | GAC…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
14.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | -50~150 | 19 | 9 | 10 | - | ohne | - | - | 6 | 7316576609176 | - | GE…C | Stahl/PTFE-Sinterbronze |