Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAL 8 E
Teilenummer
|
---|
SAL 8 E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | Außengewinde | Linksgewinde | -50~200 | 24 | 8 | 29 | - | E/EH | - | 6 | 7316577003393 | M8 | SAL…E | Stahl/Stahl |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SA,, SAA,, SAKC,, SAL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist SAL 8 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAL 8 E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtung
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Maßreihe
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA 15 C |
SA 15 ES |
SA 17 C |
SALKAC 10 M |
SALKAC 14 M |
SALKAC 16 M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 40 | 12 | 130 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
55.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
31.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | Linksgewinde | -30~180 | 28 | 14 | 66.0 | - | K | - | 10.5 | 7316577069054 | M10 | SALKAC…M | Stahl/Bronze | ||
54.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | Außengewinde | Linksgewinde | -30~180 | 36 | 19 | 138.0 | - | K | - | 13.5 | 7316577025470 | M14 | SALKAC…M | Stahl/Bronze | ||
56.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | Außengewinde | Linksgewinde | -30~180 | 42 | 21 | 210.0 | - | K | - | 15 | 7316577001924 | M16 | SALKAC…M | Stahl/Bronze |