Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAKAC 16 M
Teilenummer
|
---|
SAKAC 16 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 42 | 21 | 207.0 | - | K | - | 15 | 7316577039958 | M16 | SAKAC…M | Stahl/Bronze |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SA,, SAA,, SAKC,, SAL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist SAKAC 16 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAKAC 16 M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtung
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Maßreihe
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA 15 C |
SA 15 ES |
SA 17 C |
SAKAC 18 M |
SAKAC 20 M |
SAKAC 25 M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 40 | 12 | 130 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
55.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
61.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 46 | 23 | 290.0 | - | K | - | 16.5 | 7316571093048 | M18x1.5 | SAKAC…M | Stahl/Bronze | ||
70.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 50 | 25 | 358.0 | - | K | - | 18 | 7316577311535 | M20x1.5 | SAKAC…M | Stahl/Bronze | ||
108.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 60 | 31 | 623.0 | - | K | - | 22 | 7316570859034 | M24x2 | SAKAC…M | Stahl/Bronze |