Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAKB 22 F
Teilenummer
|
---|
SAKB 22 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -40~75 | 54 | 28 | 460.0 | - | - | - | 20 | 7316577003775 | M22x1.5 | SAKB…F | Stahl/PTFE-FRP |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SA,, SAA,, SAKC,, SAL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist SAKB 22 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAKB 22 F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtung
Maßreihe
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA 15 C |
SA 15 ES |
SA 17 C |
SAKB 5 F |
SAKB 6 F |
SAKB 8 F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 40 | 12 | 130 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
55.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
20.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -40~75 | 18 | 8 | 15 | - | - | - | 6 | 7316577003706 | M5 | SAKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
22.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -40~75 | 20 | 9 | 20 | - | - | - | 6.75 | 7316577003713 | M6 | SAKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
23.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -40~75 | 24 | 12 | 35 | - | - | - | 9 | 7316577003720 | M8 | SAKB…F | Stahl/PTFE-FRP |