Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAKAC 30 M
Teilenummer
|
---|
SAKAC 30 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 70 | 37 | 1039.0 | - | K | - | 25 | 7316570872965 | M30x2 | SAKAC…M | Stahl/Bronze |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SA,, SAA,, SAKC,, SAL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist SAKAC 30 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAKAC 30 M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtung
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Maßreihe
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA 15 C |
SA 15 ES |
SA 17 C |
SAKAC 5 M |
SAKAC 6 M |
SAKAC 8 M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 40 | 12 | 130 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
55.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
39.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 18 | 8 | 15 | - | K | - | 6 | 7316577041463 | M5 | SAKAC…M | Stahl/Bronze | ||
23.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 20 | 9 | 23 | - | K | - | 6.75 | 7316577030078 | M6 | SAKAC…M | Stahl/Bronze | ||
24.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 24 | 12 | 42.0 | - | K | - | 9 | 7316577036117 | M8 | SAKAC…M | Stahl/Bronze |