Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAA 40 ES-2RS
Teilenummer
|
---|
SAA 40 ES-2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.39 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~130 | 92 | 28 | 1867.0 | 2RS | E/EH | - | 23 | 7316570612943 | M39x3 | SAA…ES | Stahl/Stahl |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SA,, SAA,, SAKC,, SAL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist SAA 40 ES-2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAA 40 ES-2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Abdichtung
Maßreihe
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA 15 C |
SA 15 ES |
SA 17 C |
SAA 60 ES-2RS |
SAA 60 TXE-2LS |
SAKAC 10 M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 40 | 12 | 130 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
55.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
597.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~130 | 135 | 44 | 5700.0 | 2RS | E/EH | - | 38 | 7316570450750 | M52x3 | SAA…ES | Stahl/Stahl | ||
614.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -40~110 | 137 | 44 | 5700.0 | 2LS | - | - | 39 | - | M52x3 | SAA…TXE | Stahl/PTFE-Gewebe | ||
30.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~180 | 28 | 14 | 66.0 | - | K | - | 10.5 | 7316577027641 | M10 | SAKAC…M | Stahl/Bronze |