Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA 45 TXE-2LS
Teilenummer
|
---|
SA 45 TXE-2LS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -40~110 | 104 | 32 | 2550.0 | 2LS | - | - | 28 | 7316572055953 | M45x3 | SA…TXE | Stahl/PTFE-Gewebe |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / SA,, SAA,, SAKC,, SAL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist SA 45 TXE-2LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA 45 TXE-2LS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maßreihe
Art
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA 15 C |
SA 15 ES |
SA 17 C |
SA 50 ES-2RS |
SA 6 C |
SA 6 E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 40 | 12 | 130 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
55.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
331.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -30~130 | 114 | 35 | 3900.0 | 2RS | E/EH | - | 31 | 7316577661180 | M52x3 | SA…E | Stahl/Stahl | ||
54.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~150 | 21 | 6 | 17 | - | E/EH | - | 4.4 | 7316577002471 | M6 | SA…C | Stahl/Bronze | ||
40.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | Außengewinde | Rechtsgewinde | -50~200 | 21 | 6 | 17 | - | E/EH | - | 4.4 | 7316577002488 | M6 | SA…E | Stahl/Stahl |