Spannhülse, geteilt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H 310/40 D

Teilenummer
H 310/40 D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.81 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 40 Außendurchmesser(mm) 42 Gewicht(g) 373.0
Innendurchmesser in mm 40 Außendurchmesser in mm 42 Länge in mm 40
GTIN/EAN 7316570564891 Gewindegröße M50x1.5 Serie H
Zolltarifnummer 84829900

Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülse, geteilt, die Teilenummer ist H 310/40 D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H 310/40 D.

Technischer Support