Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHX 317
Teilenummer
|
---|
AHX 317 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 85 | 430.0 | 80 | 85 | 52 | 7316577013200 | M95x2 | AHX... |
Loading...
Zolltarifnummer | 84829900 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Entnahmehülse, AHX, die Teilenummer ist AHX 317.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHX 317.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
Länge in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AHX 2315 G |
AHX 2316 |
AHX 2317 |
AHX 318 |
AHX 319 |
AHX 320 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 75 | 462.0 | 70 | 75 | 68 | 7316570430325 | M80x2 | AHX…G / A | ||
86.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 85 | 600.0 | 70 | 85 | 71 | 7316577013309 | M90x2 | AHX... | ||
90.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 85 | 674.0 | 80 | 85 | 74 | 7316577013316 | M95x2 | AHX... | ||
78.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 90 | 460.0 | 85 | 90 | 53 | 7316577013217 | M100x2 | AHX... | ||
79.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 95 | 523.0 | 90 | 95 | 57 | 7316577013224 | M105x2 | AHX... | ||
84.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 100 | 580.0 | 95 | 100 | 59 | 7316577013231 | M110x2 | AHX... |