Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHX 320
Teilenummer
|
---|
AHX 320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 100 | 580.0 | 95 | 100 | 59 | 7316577013231 | M110x2 | AHX... |
Loading...
Zolltarifnummer | 84829900 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Entnahmehülse, AHX, die Teilenummer ist AHX 320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHX 320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
Länge in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AHX 2315 G |
AHX 2316 |
AHX 2317 |
AHX 3220 |
AHX 3222 G |
AHX 3224 G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 75 | 462.0 | 70 | 75 | 68 | 7316570430325 | M80x2 | AHX…G / A | ||
86.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 85 | 600.0 | 70 | 85 | 71 | 7316577013309 | M90x2 | AHX... | ||
90.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 85 | 674.0 | 80 | 85 | 74 | 7316577013316 | M95x2 | AHX... | ||
133.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 100 | 750.0 | 95 | 100 | 73 | 7316577013545 | M110x2 | AHX... | ||
161.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 105 | 110 | 1000.0 | 105 | 110 | 82 | 7316570493528 | M120x2 | AHX…G / A | ||
203.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 115 | 120 | 1221.0 | 115 | 120 | 90 | 7316570469974 | M130x2 | AHX…G / A |