Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHX 2319
Teilenummer
|
---|
AHX 2319 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 95 | 870.0 | 90 | 95 | 85 | 7316577013330 | M105x2 | AHX... |
Loading...
Zolltarifnummer | 84829900 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Entnahmehülse, AHX, die Teilenummer ist AHX 2319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHX 2319.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
Länge in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AHX 2315 G |
AHX 2316 |
AHX 2317 |
AHX 2320 |
AHX 2326 G |
AHX 2328 G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 75 | 462.0 | 70 | 75 | 68 | 7316570430325 | M80x2 | AHX…G / A | ||
86.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 85 | 600.0 | 70 | 85 | 71 | 7316577013309 | M90x2 | AHX... | ||
90.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 85 | 674.0 | 80 | 85 | 74 | 7316577013316 | M95x2 | AHX... | ||
104.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 100 | 1010.0 | 95 | 100 | 90 | 7316577068989 | M110x2 | AHX... | ||
231.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 130 | 1860.0 | 125 | 130 | 115 | 7316570514124 | M140x2 | AHX…G / A | ||
339.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 135 | 140 | 2154.0 | 135 | 140 | 125 | 7316570508819 | M150x3 | AHX…G / A |